Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

+1,00λ, 25mm de Dia., Plaque d'Aberration Sphérique

Spherical Aberration Compensation Plates

×
Stock #66-759 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€570,00
Qté 1+
€570,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Aberration:
+1.00λ ±λ/16 @ 587nm

Caractéristiques du produit

Type:
Specialty Window

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
>85
Ouverture Utile CA (mm):
21.25
Diamètre (mm):
25.00 +0.00/-0.25
Épaisseur (mm):
4.00 ±0.20
Bords:
Fine Ground
Dureté de Knoop (kg/mm2):
610
Parallélisme (arcmin):
<1
Rapport de Poisson:
0.206
Module d'Élasticité de Young (GPa):
82

Propriétés optiques

Nombre d'Abbe (vd):
64.17
Traitement:
Uncoated
Indice de Réfraction nd:
1.516
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
60-40
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 2200

Propriétés des matériaux

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
7.1 (-30 to +70°C)
8.3 (+20 to +300°C)
Densité (g/cm3):
2.51

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Substrat N-BK7 de Précision
  • Optimisé pour une Utilisation sous une Lumière Collimatée avec des Champs de Vision Réduits
  • Transmission du Front d'Onde Précise à λ/16

De nombreux systèmes optiques rencontrent des niveaux d'aberrations sphériques qui entraînent une perte de la qualité d'image et de la performance générale du système. Notre gamme de Plaques de Compensations TECHSPEC® à Aberration Sphérique sont conçues de manière à compenser et à corriger les quantités d'aberration sphérique connues aux longueurs d'ondes spécifiées. Les plaques d'aberration sont à utiliser en espace collimaté et doivent être placées près de la pupille. Elles corrigent de façon excellente les aberrations sphériques des systèmes possédant de petits champs de vision.

Les plaques de compensation à aberration sphérique peuvent être combinées pour obtenir la quantité d'aberration sphérique compensatoire désirée. Les plaques de signe négatif créent une aberration sphérique surcorrigée. Les plaques positives créent une aberration sphérique sous corrigée.

Remarque : La flèche sur les plaques de compensation à aberration sphérique indique la direction de propagation de la lumière.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer