Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentille Asphérique à Faible Dispersion, Ouverture Numérique de 0,67, Non Traitée, 25 mm de Dia.

×
Stock #20-080 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€545,00
Qté 1+
€545,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Slope Error Aspheric Side:
0.35μm/mm per 1mm Window
Asphere Figure Error, @ 632.8nm:
λ/4 RMS and 1.25λ PV

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.025
Centrage (arcmin):
<3
Ouverture Utile CA (mm):
22.50
Épaisseur au Bord ET (mm):
2.90
Épaisseur Centrale CT (mm):
6.00 ±0.10
Biseau:
0.75 x 45°
Shape of Back Surface:
Plano
Rugosité de Surface (Angstroms):
P4 (<3 defects, ~10Å roughness)

Optical Properties

Distance Focale EFL (mm):
50.00 @ 587.6nm
Ouverture Numérique NA:
0.25
Distance Focale Arrière BFL (mm):
46.04 @ 587.6nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Traitement:
Uncoated
Qualité de Surface:
10-5
f/#:
2.00
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
390 - 2500
Conjugate Distance:
Infinite
Puissance (Dioptres):
20.00

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Rugosité de surface P4 pour une faible dispersion
  • Qualité de surface de niveau laser 10-5
  • Très faible erreur de forme asphérique RMS

Les Lentilles Asphériques à Faible Dispersion TECHSPEC® sont des asphères de haute qualité, polies par CNC, présentant une qualité de surface 10-5 et une rugosité de surface P4 selon la norme ISO 10110-8. La rugosité de surface P4 est spécifiée comme étant inférieure à 3 microdéfauts par 10 mm de longueur d'échantillonnage et constitue la surface la plus lisse décrite dans la norme ISO 10110-8. Une faible rugosité de surface et une qualité de surface de 10-5 entraînent une très faible dispersion lors de la focalisation ou de la collimation de la lumière laser. Des traitements à seuil de dommage laser élevé sont disponibles sur demande. Les Lentilles Asphériques à Faible Dispersion TECHSPEC® sont idéales pour les applications laser de haute puissance où une faible dispersion est primordiale, comme dans les industries de la métrologie et de l'aérospatiale.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer