Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentille Asphérique en Silice Fondue UV, Traitée UV, NA de 0,63, 25 mm de dia.

TECHSPEC UV Fused Silica Aspheric Lenses

TECHSPEC UV Fused Silica Aspheric Lenses
×
Stock #67-270 En Stock
×
D’autres traitements
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€535,00
Qté 1-5
€535,00
Qté 6+
€428,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Distance Focale EFL (mm):
20.00 @ 587.6nm
Ouverture Numérique NA:
0.63
Distance Focale Arrière BFL (mm):
10.40
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Longueur d'onde de conception asphérique:
587.6
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm:
1.2λ
Traitement:
UV (250-425nm)
Spécification du Traitement:
Ravg ≤1.5% @ 250 - 425nm
Centrage (arcmin):
≤5
Qualité de Surface:
60-40
Ouverture Utile CA (mm):
22.5
Épaisseur au Bord ET (mm):
2.27
Épaisseur Centrale CT (mm):
14.00 ±0.1
f/#:
0.8
Biseau:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface:
Plano
Type:
Aspheric Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
250 - 425
Conjugate Distance:
Infinite
Puissance (Dioptres):
50.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Faible coefficient de dilatation thermique
  • Options de précision et haute précision disponibles
  • Grandes ouvertures numériques pour maximiser la transmission

Les Lentilles Asphériques en Silice Fondue UV TECHSPEC® offrent les avantages d'un élément asphérique combinés à la précision de fabrication d'un équipement de meulage et de polissage de pointe. Ces optiques en silice fondue peuvent être facilement conçues et intégrées dans des systèmes optiques complexes à l’aide des fichiers techniques disponibles. Avec de faibles f/#, qui permettent une plus grande ouverture et donc une meilleure collecte de la lumière et des performances de mise au point, ces lentilles en silice fondue sont optimisées par ordinateur pour éliminer les aberrations sphériques et minimiser les aberrations d'ordre supérieur. Les Lentilles Asphériques en Silice Fondue UV TECHSPEC® UV ont un faible coefficient de dilatation thermique, ce qui les rend idéales pour les applications de métrologie, de focalisation ou de collimation de faisceaux et d'intégration OEM.  Ces lentilles sont disponibles dans une variété d'options de traitement et sont proposées dans des tailles allant de 10 à 50 mm.  

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer