Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentille Asphérique de Précision, Traitée 600-1050 nm, 25 mm de Dia., Ouverture Numérique de 0,25

TECHSPEC® Precision Aspheric Lenses

×
Stock #16-977 3-4 jours
×
D’autres traitements
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€369,00
Qté 1-5
€369,00
Qté 6+
€295,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
25.00 +0.00/-0.025
Centrage (arcmin):
<3
Ouverture Utile CA (mm):
24.00
Épaisseur au Bord ET (mm):
4.14
Épaisseur Centrale CT (mm):
7.24 ±0.10
Biseau:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface:
Plano

Optical Properties

Distance Focale EFL (mm):
50.00 @ 587.6nm
Ouverture Numérique NA:
0.25
Distance Focale Arrière BFL (mm):
45.23
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm:
0.4λ
Traitement:
NIR+ (600-1050nm)
Spécification du Traitement:
Ravg <0.5% @ 600 - 1050nm @ ±30° AOI
Rabs <1.5% @ 600 - 1050nm @ ±30° AOI
Qualité de Surface:
40-20
f/#:
2.00
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
600 - 1050
Conjugate Distance:
Infinite
Puissance (Dioptres):
20.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Versions améliorées de nos Lentilles Asphériques
  • Surface asphérique de précision
  • Grandes ouvertures numériques pour maximiser la transmission

Les Lentilles Asphériques de Précision TECHSPEC® sont des lentilles asphériques polies CNC qui présentent une erreur de forme asphérique de 0,4λ RMS. Cette faible erreur de forme fait de ces lentilles des lentilles idéales pour les applications qui nécessitent une correction de l'aberration sphérique, y compris les applications d'imagerie et de focalisation laser. Ces lentilles asphériques peuvent également être utilisées pour remplacer plusieurs éléments sphériques dans les assemblages optiques afin de réduire le poids et le coût. Les Lentilles Asphériques de Précision sont disponibles avec des diamètres de 6 à 50 mm et des ouvertures numériques élevées pour maximiser le rendement lumineux.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer