Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25,4 mm, VIS 0°, λ/4 Parallépipède Retardateur de Fresnel

×
Stock #36-141 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€315,00
Qté 1-5
€315,00
Qté 6+
€289,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Ouverture Utile CA (mm):
18.81 x 18.81
Traitement:
VIS 0° (425-675nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
532
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Retard:
λ/4
Qualité de Surface:
20-10
Type:
Fresnel Retarder
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.10
Biseau:
Protective bevel as needed
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
425 - 675
Largeur (mm):
25.40
Entrance and Exit Surface (mm):
25.4

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Performance à Large Bande
  • Disponible en diamètres 12,7 mm et 25,4 mm
  • Options de Retard de λ/4 et λ/2

Les Parallépipèdes Retardateurs de Fresnel TECHSPEC® sont disponibles avec des longueurs d’onde de conception de 532 nm et 1064 nm. Grâce à l’utilisation d’un angle spécifique, les Parallépipèdes Retardateurs de Fresnel retardent la lumière à chaque réflexion interne, pour un total de λ/4. Chaque modèle est associé à un traitement VIS 0° ou NIR II pour apporter une transmission efficace sur une large gamme de longueurs d’onde. Ces Parallépipèdes Retardateurs de Fresnel TECHSPEC® offrent une variation du retard inférieure à 2% sur la gamme de longueurs d’onde spécifiée et sont optimisés pour être utilisés dans des applications de diodes et de fibres.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer