Produit ajouté au panier

Séparateur de Faisceau Polka-Dot UV-NIR 25,4 mm carré, 20R/80T

×
Stock #18-711 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€188,00
Qté 1-10
€188,00
Qté 11+
€159,80
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Angle d'Incidence (°):
0 - 45
Espacement Centre à Centre (mm):
0.15
Ouverture Utile (%):
90
Traitement:
Square Aluminum (AlMgF2) Apertures
Construction:
Polka-Dot
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-0.5
Dimensions (mm):
25.4 x 25.4
Ouverture Min. (mm):
2.00
Température d'Utilisation (°C):
150 Maximum
Parallélisme (arcmin):
<3
Rapport Réflexion/Transmission (R/T):
20/80
Tolérance Réflexion/Transmission (%):
±5 @ 45°
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface:
80-50
Épaisseur (mm):
1.50 ±0.1
Type:
Standard Beamsplitter
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
250 - 2000

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Différents ratios de séparation des faisceaux disponibles
  • Insensibles aux changements d'angle d'incidence
  • Versions VIS-NIR disponibles

Les Séparateurs de Faisceau Polka-Dot UV-NIR présentent un rapport de réflexion/transmission constant sur une large gamme spectrale. Un traitement d'aluminium amélioré déposé sous vide sur les substrats de silice fondue, avec des ouvertures carrées fixes, garantit des rapports de réflexion/transmission de 30/70 et 50/50 ou 70/30 de 250 à 2000 nm. La lumière incidente est réfléchie par la zone traitée et est transmise à travers le substrat environnant non traité. Comme les Séparateurs de Faisceau Polka-Dot UV-NIR ne sont pas sensibles à l'angle, ils sont idéaux pour séparer l'énergie d'une source de lumière radiante dont le diamètre du faisceau est d'au moins 2 mm. Ces séparateurs de faisceau sont particulièrement utiles pour les sources étendues à large bande, telles que les lampes au tungstène, aux halogènes, au deutérium et au xénon, et pour les monochromateurs, les spectrophotomètres et autres systèmes optiques. 

Remarque : La surface de ces séparateurs de faisceau est très sensible et ne doit jamais être touchée lors de la manipulation de l'optique. Si un nettoyage est nécessaire pour éliminer les particules de poussière, il est recommandé de procéder à un nettoyage sans contact à l'aide d'air comprimé propre.

Les séparateurs Polka-Dot ne présentent ni de divergence importante due à la diffraction ni une baisse de performance avec les sources polarisées. Ces séparateurs sont parfaits pour une utilisation avec des sources à large bande et étendues, telles que le tungstène, l'halogène, le deutérium, et les lampes au xénon, ainsi qu'avec les monochromateurs, les spectrophotomètres et autres systèmes optiques.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer