Produit ajouté au panier

Filtre Polarisant Linéaire en Verre, Non Monté, 25,4 mm de dia.

×
Stock #54-926 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€43,00
Qté 1-5
€43,00
Qté 6+
€33,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
25.40
Épaisseur (mm):
2.00
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.2
Parallélisme (arcmin):
<3
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-0.2
Biseau:
Protective bevel as needed
Construction:
Dichroic Polarizing Film on Glass
Bords:
Cut

Optical Properties

Rapport d'Extinction:
100:1
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film on B270
Qualité de Surface:
80-50
Transmission (%):
Single: ˜30
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Planéité de Surface (P-V):
4 - 6λ
Efficacité de la polarisation (%):
95

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
-15 to +70

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Efficacité polarisante de 95%
  • Transmission simple typique de 30% entre 400 et 700 nm
  • Transmission croisée moyenne de 0,15% entre 400 et 700 nm
  • Également disponibles Montés

Les Filtres Polarisants Linéaires en Verre présentent une efficacité de polarisation de 95% alors qu'un simple filtre fournit une transmission typique de 30%. Ces filtres ont une transmission croisée moyenne de 0,15% de 400 à 700 nm. Ces filtres polarisants en sandwich sont constitués d'un film polarisant dichroïque sur verre. Les Filtres Polarisants Linéaires en Verre sont parfaits pour les applications OEM, les prototypes et les projets en laboratoire. Ces filtres légers en plastique sont également disponibles montés.  

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer