Produit ajouté au panier

Lentille PCX en Ge ISP Optics, Non Traitée, 25,4 mm de dia. x 63,5 mm FL | GE-PX-25-63

See More by ISP Optics
×
Stock #24-846 Fin de Série 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€405,00
Qté 1-5
€405,00
Qté 6+
€323,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Plano-Convex Lens
Numéro de Modèle:
GE-PX-25-63

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Centrage (arcmin):
<3
Épaisseur Centrale CT (mm):
2.40 ±0.20
Épaisseur au Bord ET (mm):
2.00
Ouverture Utile CA (mm):
22.86
Biseau:
Protective bevel as needed

Optical Properties

Distance Focale EFL (mm):
63.50 @10.6µm
Traitement:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
60-40
Irregularity (P-V) @ 10.6μm:
λ/20
Tolérance Distance Focale (%):
±2
Rayon R1 (mm):
188.80
f/#:
2.50
Ouverture Numérique NA:
0.20
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
2000 - 14000

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Parfaites pour les applications d'imagerie thermique
  • Transmission sans traitement de 2 à 5,5 μm
  • Disponibles non traitées ou avec traitement BBAR pour 3 à 12 µm
  • En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service clientèle.

Les Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Germanium (Ge) ISP Optics offrent une transmission et une faible absorption dans le spectre infrarouge à ondes longues (LWIR), ce qui les rend utiles pour les applications d'imagerie thermique. Le germanium est chimiquement inerte et insoluble dans l'eau avec une dureté Knoop de 780, ce qui le rend idéal pour les applications nécessitant des composants optiques robustes. Cependant, le germanium est sujet à l'emballement thermique et doit être utilisé à des températures inférieures à 100°C. Les Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Germanium (Ge) ISP Optics sont disponibles sans traitement avec une large gamme de transmission de 2 à 16 µm ou avec traitement antireflets à large bande (BBAR) pour une transmission améliorée dans l'infrarouge à ondes moyennes (MWIR) et l'infrarouge à ondes longues (LWIR).

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer