These optics require special handling to avoid damage and maintain peak performance. Email us or Chat with a technical support representativeContact us Contact us for tips on proper handling, cleaning, and storage procedures.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Distance Focale EFL (mm):
63.50 @ 5μm
Traitement:
Uncoated
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Description commune pour les Produits de la même Famille
Transmission excellente de 0,2 à 12 μm
Offrent une transmission élevée sans traitements AR
Idéales pour les applications de spectroscopie infrarouge et d'imagerie infrarouge
Les Lentilles Biconvexes (DCX) en Fluorure de Baryum (BaF2) ISP Optics sont idéales pour les applications de spectroscopie infrarouge et d'imagerie infrarouge nécessitant une transmission élevée de 0,2 à 12 µm. Le fluorure de baryum présente un faible indice de réfraction, ce qui permet une excellente transmission de l'ultraviolet sous vide (VUV) à l'infrarouge à ondes longues (LWIR) sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des traitements antireflets. Ces lentilles offrent également une meilleure résistance aux rayonnements de haute énergie que le fluorure de calcium, bien qu'elles aient des propriétés physiques similaires. Les Lentilles Biconvexes (DCX) en Fluorure de Baryum (BaF2) ISP Optics peuvent être utilisées jusqu'à 800°C dans un environnement sec, mais une exposition prolongée à l'humidité peut dégrader la transmission dans le domaine de l'ultraviolet.
Remarque : Ces lentilles sont très sensibles aux chocs thermiques.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.