Produit ajouté au panier

Lentille Asphérique en Si ISP Optics, Traitée BBAR 3 - 5 μm, 25,4 mm de dia. x 50,8 mm FL | HDAR35-ASPH-SI-25-50

See More by ISP Optics
×
Stock #24-886 Fin de Série 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€572,00
Qté 1+
€572,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Centering, ETD (μm):
<20

Product Details

Numéro de Modèle:
HDAR35-ASPH-SI-25-50

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Ouverture Utile CA (mm):
22.86
Épaisseur au Bord ET (mm):
2.40
Épaisseur Centrale CT (mm):
3.00 ±0.20
Biseau:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface:
Concave
Rugosité de Surface (Angstroms):
<100 Ra

Optical Properties

Distance Focale EFL (mm):
50.80
Ouverture Numérique NA:
0.25
Distance Focale Arrière BFL (mm):
48.38
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Traitement:
BBAR (3000-5000nm)
Spécification du Traitement:
Ravg <0.5% @ 3 - 5μm
Rabs <1.5% @ 3 - 5μm
Qualité de Surface:
60-40
f/#:
2.00
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
3000 - 5000
Conjugate Distance:
Infinite
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Transmission de 1,2 à 7 μm
  • Performance limitée par la diffraction
  • Disponibles non traitées ou avec traitement HDAR pour 3 à 5 µm

Les Lentilles Asphériques en Silicium (Si) ISP Optics offrent des performances limitées par la diffraction pour les applications infrarouges à ondes moyennes (MWIR) sensibles au poids. Disponibles sans traitement pour les applications dans la gamme de 1,2 à 7 μm ou avec un traitement antireflets haute durabilité (HDAR) dans la gamme de 3 à 5 μm, ces lentilles sont idéales pour les environnements difficiles ou les applications de rayonnement du corps noir. Le silicium présente une dureté Knoop de 1150 ce qui le rend plus dur et moins cassant que le germanium. Les Lentilles Asphériques en Silicium (Si) d'ISP Optics se caractérisent par une faible densité de 2,329 g/cm3, ce qui en fait des alternatives légères au germanium et au séléniure de zinc.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer