Produit ajouté au panier

Lentille Asphérique en ZnSe ISP Optics, Traitée BBAR 1 - 12 µm, 25,4 mm de dia. x 50,8 mm FL | AR112-ZC-XWL-25-50

See More by ISP Optics
×
Stock #24-971 Fin de Série Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€995,00
Qté 1+
€995,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Distance Focale EFL (mm):
50.80
Ouverture Numérique NA:
0.25
Distance Focale Arrière BFL (mm):
49.19
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Selenide (ZnSe), CVD Grade
Traitement:
BBAR (1000-12000nm)
Spécification du Traitement:
Ravg <4.5% @ 1 - 12μm
Rabs <8% @ 1 - 12μm
Centering, ETD (μm):
<25
Qualité de Surface:
60-40
Ouverture Utile CA (mm):
22.86
Épaisseur au Bord ET (mm):
2.30
Épaisseur Centrale CT (mm):
3.50 ±0.20
f/#:
2.00
Biseau:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface:
Concave
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
1000 - 12000
Conjugate Distance:
Infinite
Rugosité de Surface (Angstroms):
<100 Ra
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/2
Numéro de Modèle:
AR112-ZC-XWL-25-50

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conçues pour les petites tailles de points de 1 à 12 µm
  • Traitement BBAR couvrant le NIR - LWIR de 1 - 12 µm
  • Faible absorption et dispersion

Les Lentilles Asphériques en Séléniure de Zinc (ZnSe) ISP Optics sont conçues pour fournir des points de petite taille sur toute la gamme de longueurs d'onde de 1 à 12 µm. Les substrats de séléniure de zinc (ZnSe) présentent une faible absorption et dispersion, ainsi qu'une transmission du spectre visible à l'infrarouge, ce qui permet l'utilisation de lasers guides dans le visible. Un traitement antireflet à large bande augmente la transmission de ces lentilles sur l'ensemble de la bande 1 - 12 µm, offrant des performances à large bande pour les applications d'imagerie infrarouge et les applications utilisant plusieurs lignes laser infrarouges. Les Lentilles Asphériques en Séléniure de Zinc (ZnSe) ISP Optics sont idéales pour être utilisées comme lentilles de balayage dans les systèmes d'imagerie de tomographie par cohérence optique (OCT), ou comme lentilles de focalisation avec des sources laser à fibre, CO2 ou MWIR.

Remarque : Il convient de prendre des précautions particulières lors de la manipulation du séléniure de zinc, car il s'agit d'un matériau toxique. Toujours porter des gants en caoutchouc ou en plastique pour éviter tout risque de contamination. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer