Produit ajouté au panier

Lentille Ménisque Non Traitée, 25,4 mm de dia. x 300 mm FL

×
Stock #72-434 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€25,00
Qté 1-9
€25,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Meniscus Lens

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.10
Épaisseur Centrale CT (mm):
2.50 ±0.10
Centrage (arcmin):
<3
Ouverture Utile CA (mm):
22.86
Épaisseur au Bord ET (mm):
1.96

Optical Properties

Distance Focale EFL (mm):
300.00 @ 587.6nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
f/#:
11.81
Ouverture Numérique NA:
0.04
Traitement:
Uncoated
Distance Focale Arrière BFL (mm):
297.07 @ 587.6nm
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
587.6
Rayon R1 (mm):
87.13
Rayon R2 (mm):
196.972
Qualité de Surface:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
3 Rings
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
0.5 Rings

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Designs de lentilles ménisques positives
  • Minimisent l'aberration sphérique et réduisent la taille des points
  • Gamme de longueurs d'onde de 350 à 2.200 nm

Les Lentilles Ménisques Positives sont des lentilles convexes-concaves fabriquées à partir de verre optique N-BK7 et sont conçues pour minimiser l'aberration sphérique et réduire la taille des points dans les applications de mise au point. Lorsqu'elles sont utilisées pour focaliser un faisceau collimaté, les lentilles doivent être orientées avec la surface convexe vers la source lumineuse afin de minimiser l'aberration sphérique. La combinaison d'une lentille ménisque positive avec une autre lentille dans une conception optique à plusieurs éléments permettra de raccourcir la distance focale et d'augmenter l'ouverture numérique (NA) d'un système sans introduire d'aberrations sphériques significatives. Les Lentilles Ménisques Positives sont disponibles avec des distances focales allant de 100 à 300 mm en 25,4 mm de diamètre permettant une intégration facile dans les systèmes de laboratoire.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer