Produit ajouté au panier

Lentille Ménisque en ZnSe ISP Optics, Traitée BBAR 8 - 12 µm, 25,4 mm de dia. x 150 mm FL | AR812-ZC-PM-25-150

See More by ISP Optics
×
Stock #24-939 Fin de Série 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€550,00
Qté 1+
€550,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Meniscus Lens
Numéro de Modèle:
AR812-ZC-PM-25-150

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Épaisseur Centrale CT (mm):
2.40 ±0.20
Centrage (arcmin):
<3
Ouverture Utile (%):
90
Ouverture Utile CA (mm):
22.86
Épaisseur au Bord ET (mm):
2.00

Optical Properties

Distance Focale EFL (mm):
150.00 @ 10.6μm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Selenide (ZnSe), CVD Grade
f/#:
5.91
Ouverture Numérique NA:
0.08
Traitement:
BBAR (8000-12000nm)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
8000 - 12000
Spécification du Traitement:
Ravg <0.5% @ 8 - 12μm
Rabs <1% @ 8 - 12μm
Tolérance Distance Focale (%):
±2
Rayon R1 (mm):
299.90
Rayon R2 (mm):
124.17
Qualité de Surface:
60-40
Irregularity (P-V) @ 10.6μm:
λ/20

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Lentilles ménisques positives ou négatives
  • Séléniure de zinc (ZnSe) de qualité CVD Idéal pour les systèmes CO2 
  • Non traitées ou avec traitement BBAR pour 8 à 12 µm

Les Lentilles Ménisques en Séléniure de Zinc (ZnSe) ISP Optics sont se caractérisent par des conceptions de ménisques positives et négatives qui minimisent l'aberration sphérique. Les lentilles ménisques positives permettent d'obtenir des tailles de point plus petites qu'avec les lentilles PCX, ce qui les rend idéales pour l'utilisation dans les applications CO2 pour le marquage ou la découpe de précision. Les lentilles ménisques négatives sont utilisées pour augmenter la distance focale lorsqu'elles sont utilisées avec des lentilles supplémentaires, diminuant ainsi l'ouverture numérique d'un système optique. Les Lentilles Ménisques en Séléniure de Zinc (ZnSe) ISP Optics sont disponibles dans des tailles impériales standard, soit sans traitement, soit avec traitement antireflets à large bande (BBAR) pour une transmission améliorée de 8 à 12 µm.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer