Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Rétroréflecteur à Coins de Cube en Silice Fondue Monté, Traité Aluminium Protégé, 25,4 mm de dia.

Mounted Fused Silica Corner Cube Retroreflectors

×
Stock #15-820 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€468,00
Qté 1-5
€468,00
Qté 6+
€374,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Tolérance Diamètre (mm):
+0.0/-0.1

Product Details

Type:
Retroreflector

Physical & Mechanical Properties

Diamètre Interne (mm):
25.4
Diamètre Externe (mm):
38.1
Tolérance Logement (mm):
Outer Diameter: +0/-0.5, Height: ±0.25

Optical Properties

Déviation de Faisceau (arcsec):
±3
Traitement:
Aluminum with protective overcoat
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface:
20-10
Orientation de l'Image:
Left-Handed
Spécification du Traitement:
Reflective Surfaces: Ravg>85% FROM 400-700nm, @ 45° AOI
Déviation du Faisceau (°):
180
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Power (fringes) @ 632.8nm:
0.20
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.20

Threading & Mounting

Filetage:
(2) ¼-20 Tapped Holes

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Trous taraudés ¼-20 pour le montage facile
  • Excellente transmission dans l'UV
  • Idéaux pour l’arpentage et l’alignement
  • Également disponibles non montées

Les Rétroréflecteurs à Coins de Cube en Silice Fondue Montés TECHSPEC® sont pré-montés dans des logements en aluminium anodisé avec deux ¼-20 trous taraudés pour une intégration facile dans les systèmes optiques. Les rétroréflecteurs à coins de cube sont conçus pour réfléchir tout rayon ou faisceau entrant la face du prisme, peu importe l'orientation de celui-ci, de retour sur lui-même. Les miroirs ne le font qu'à un angle d'incidence normal, ce qui fait que les rétroréflecteurs à coins de cube sont mieux adaptés aux applications où l'alignement de précision est difficile ou prend du temps. Les Rétroréflecteurs à Coins de Cube en Silice Fondue Montés TECHSPEC sont idéaux pour les applications de prototypage ou de recherche qui nécessitent des solutions de montage pratiques et durables. Ces rétroréflecteurs montés offrent une excellente transmission dans l'UV.

Informations Techniques

Dimensions in mm
Stock No. Inner Diameter ID Outer Diameter OD H X
#15-817 12.7 31.75 11.73 18.08
#15-818 12.7 31.75 11.73 18.08
#15-819 25.4 38.10 20.62 26.98
#15-820 25.4 38.10 20.62 26.98
#15-821 50.8 63.50 39.95 46.30
#15-822 50.8 63.50 39.95 46.30
Retroreflectors
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer