La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu´à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n´est pas nécessaire.
En Stock
×
Quantity Selector-Use the plus and minus buttons to adjust the quantity.+
Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Nous pouvons le faire pour vous !
Nos services comprennent la modification des composants standard en stock comme la conception sur mesure. De la conception au prototypage en passant par la production sur volume, nous vous facilitons la tâche ! Contactez-nous dès aujourd'hui !
Espace téléchargement
Couleur:
Blue-Violet
Longueur d'Onde:
UV-VIS
Diamètre (mm):
25.40 ±0.38
Traitement:
Uncoated
Sablage:
Grit of the material used to process the diffuse surface of the substrate. Surface finish may vary slightly between pieces.
120
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Description commune pour les Produits de la même Famille
Substrats de filtre en verre coloré
Surface sablée au grain 120
Options en rouge, bleu et vert
Les diffuseurs en verre coloré sont idéaux pour les applications où un éclairage coloré et diffus est nécessaire. Ces diffuseurs ont des substrats de filtre en verre coloré sablés au grain 120 sur une face pour créer une surface diffusante qui disperse la lumière. Chaque diffuseur présente les mêmes bandes de transmission et de blocage que son substrat de filtre en verre coloré. Les Diffuseurs en Verre Coloré offrent la possibilité d'utiliser une seule source de lumière blanche dans une configuration optique et d’échanger les diffuseurs pour créer un éclairage coloré et diffus à différentes longueurs d'onde, par opposition à l'utilisation de plusieurs LED. Veuillez nous contacter si votre application nécessite un diffuseur en verre coloré avec un substrat ou une taille de filtre en verre coloré personnalisé.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.