Produit ajouté au panier

Fenêtre en LiF ISP Optics, Non Traitée, 25,4 mm de dia., 5 mm d’épaisseur | LF-W-25-5

See More by ISP Optics
×
Stock #24-476 Fin de Série 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€221,95
Qté 1+
€221,95
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Protective Window
Numéro de Modèle:
LF-W-25-5

Physical & Mechanical Properties

Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
90
Ouverture Utile CA (mm):
21.59
Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Épaisseur (mm):
5.00 ±0.13
Bords:
Fine Ground
Dureté de Knoop (kg/mm2):
102
Parallélisme (arcmin):
<3
Rapport de Poisson:
0.33
Module d'Élasticité de Young (GPa):
64.97

Optical Properties

Nombre d'Abbe (vd):
97.29
Orientation Axiale:
Random
Traitement:
Uncoated
Indice de Réfraction nd:
1.392
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Lithium Fluoride (LiF)
Planéité de Surface (P-V):
2λ @ 632.8nm
Qualité de Surface:
60-40
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
150 - 6000

Material Properties

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
37
Densité (g/cm3):
2.64

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Excellente transmission UV sous vide (VUV)
  • Transmission élevée de 150 nm à 6 μm
  • Faible indice de réfraction

Les Fenêtres en Fluorure de Lithium (LiF) ISP Optics offrent une excellente transmission dans la gamme de longueurs d'onde de l'ultraviolet sous vide (VUV) de 150 à 200 nm, ainsi que dans la ligne Lyman-alpha associée avec le gaz de l'hydrogène (121 nm). En plus d'une transmission élevée dans les UV, ces fenêtres présentent également une transmission supérieure dans le visible et l'infrarouge jusqu'à 6 µm. Le fluorure de lithium a un faible indice de réfraction, ce qui permet d'utiliser ces fenêtres sans traitement antireflets (AR). Les Fenêtres en Fluorure de Lithium (LiF) ISP Optics sont idéales pour être utilisées comme fenêtres de transmission UV dans les applications de spectroscopie, comme élément diffractant dans la spectrométrie à rayons X, ou comme fenêtres infrarouges pour les applications d'imagerie thermique.  

Remarque : Le fluorure de lithium est sensible aux chocs thermiques et est affecté par l'humidité atmosphérique à des températures supérieures à 400°C.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer