Produit ajouté au panier

Fenêtre à Coin 30’ en CaF2 ISP Optics, 25,4 mm de dia., 4 mm d’épaisseur | CF-WW-25-4

See More by ISP Optics

Calcium Fluoride (CaF2) Wedged Windows

×
Stock #16-809 Fin de Série 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€225,00
Qté 1+
€225,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Protective Window
Numéro de Modèle:
CF-WW-25-4

Physical & Mechanical Properties

Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
85
Ouverture Utile CA (mm):
21.59
Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Épaisseur (mm):
4.00 ±0.13
Bords:
Fine Ground
Dureté de Knoop (kg/mm2):
158.3
Rapport de Poisson:
0.26
Module d'Élasticité de Young (GPa):
75.8

Optical Properties

Traitement:
Uncoated
Indice de Réfraction nd:
1.495
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Planéité de Surface (P-V):
2λ @ 633nm
Qualité de Surface:
60-40
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 7000
Angle de Bord:
30' ±15

Material Properties

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
18.85
Densité (g/cm3):
3.18

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Fenêtres à Coin en Fluorure de Calcium (CaF2) ISP Optics présentent un coin de 30 arcmin pour éliminer les franges dues aux effets d'étalon et pour empêcher le retour de cavité. La combinaison de la faible absorption et du seuil de dommage élevé du fluorure de calcium fait de ces fenêtres un choix populaire pour les lasers en espace libre. Son faible indice de réfraction lui permet d'être utilisé sans traitement antireflets. Les Fenêtres à Coin en Fluorure de Calcium (CaF2) ISP Optics se caractérisent par une faible solubilité dans l'eau et offrent une dureté supérieure à celle des autres substrats à base de fluorure, ce qui les rend adaptées aux applications laser dans des environnements difficiles. Les Fenêtres à Coin en Fluorure de Calcium (CaF2) protègent la sortie du laser contre les effets environnementaux et sont idéales pour les applications d'échantillonnage de faisceau. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer