Produit ajouté au panier

Fenêtre en Si ISP Optics, Non Traitée, 25,4 mm de dia., 3 mm d’épaisseur | SI-W-25-3

See More by ISP Optics
×
Stock #24-627 Fin de Série 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€135,00
Qté 1+
€135,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Protective Window
Numéro de Modèle:
SI-W-25-3

Physical & Mechanical Properties

Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
85
Ouverture Utile CA (mm):
21.59
Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.13
Bords:
Fine Ground
Dureté de Knoop (kg/mm2):
1150
Parallélisme (arcmin):
<3
Rapport de Poisson:
0.265
Module d'Élasticité de Young (GPa):
140

Optical Properties

Traitement:
Uncoated
Indice de Réfraction nd:
3.422 @ 5µm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Planéité de Surface (P-V):
Qualité de Surface:
40-20
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
1200 - 7000

Material Properties

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
2.55
Densité (g/cm3):
2.33

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Transmission de 1,2 à 7 μm
  • Disponibles non traitées ou avec traitement HDAR pour 3 à 5 µm
  • Idéales pour les applications sensibles au poids

Les Fenêtres en Silicium (Si) ISP Optics offrent une transmission dans le proche infrarouge (NIR) et l'infrarouge à ondes moyennes (MWIR) de 1,2 à 7 μm. Le silicium présente une dureté Knoop de 1150, ce qui le rend plus dur et moins cassant que le germanium. Une option de traitement antireflets haute durabilité (HDAR) augmente la durabilité du substrat tout en améliorant considérablement la transmission de 3 à 5 μm, ce qui permet une utilisation dans des environnements difficiles. Les Fenêtres en Silicium (Si) ISP Optics sont idéales pour les applications IR sensibles au poids en raison de leur faible densité de 2,329 g/cm3, ce qui est deux fois moins dense que le germanium et le séléniure de zinc. Ces fenêtres sont idéales pour les applications d'imagerie dans le proche infrarouge et sont importantes pour la détection de sources rayonnant à une température du corps noir de 700K.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer