Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Nous pouvons le faire pour vous !
Nos services comprennent la modification des composants standard en stock comme la conception sur mesure. De la conception au prototypage en passant par la production sur volume, nous vous facilitons la tâche ! Contactez-nous dès aujourd'hui !
Protect your investment.
These optics require special handling to avoid damage and maintain peak performance. Email us or Chat with a technical support representativeContact us Contact us for tips on proper handling, cleaning, and storage procedures.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Traitement:
Uncoated
Bords:
Ground Edges
Numéro de Modèle:
DIF2-IR-25-3
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Selenide (ZnSe)
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.13
Type:
IR Diffuser
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
600 - 12000
Remarque:
Fine Grind first surface with a roughness (Ra) of ∼0.75 microns
Les Diffuseurs Infrarouges (IR) ISP Optics sont utiles pour créer une distribution uniforme de l'intensité des sources de lumière IR à large bande. Ces diffuseurs sont polis sur une face et sablés sur l'autre face pour produire une surface rugueuse qui diffusera la lumière. Les diffuseurs infrarouges (IR) sont disponibles en deux versions. Le substrat en fluorure de calcium (CaF2) a une plage de transmission de 0,3 à 8,0 µm et le substrat en séléniure de zinc (ZnSe) a une plage de transmission de 0,6 à 12,0 µm. Les Diffuseurs Infrarouges (IR) ISP Optics sont idéaux pour une variété d'applications, y compris les systèmes FTIR, les systèmes de calibration laser et la diffusion des éclairages.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.