Produit ajouté au panier

Fenêtre en KRS-5 ISP Optics, Non Traitée, 25,4 mm de dia., 2 mm d’épaisseur | K5-W-25-2

See More by ISP Optics

Thallium Bromoiodide (KRS-5) Windows

×
Stock #16-802 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€785,00
Qté 1+
€785,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Protective Window
Numéro de Modèle:
K5-W-25-2

Physical & Mechanical Properties

Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
85
Ouverture Utile CA (mm):
21.59
Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Épaisseur (mm):
2.00 ±0.13
Bords:
Fine Ground
Dureté de Knoop (kg/mm2):
40.2
Parallélisme (arcmin):
<3
Rapport de Poisson:
0.37
Module d'Élasticité de Young (GPa):
31

Optical Properties

Traitement:
Uncoated
Indice de Réfraction nd:
2.45 @ 1μm
2.38 @ 4μm
2.37 @ 10μm
2.21 @ 40μm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Planéité de Surface (P-V):
λ/10 @ 10.6μm
Qualité de Surface:
60-40
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
700 - 40000

Material Properties

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
6.0
Densité (g/cm3):
7.37

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Large gamme de transmission de 700 nm à 40 μm
  • Non hygroscopiques
  • Idéales pour la spectroscopie FTIR avec des échantillons aqueux

Les Fenêtres en Bromoiodure de Thalium (KRS-5) ISP Optics assurent une transmission plate sur la large gamme de longueurs d'onde de 700 nm à 40 μm. Le KRS-5 est non hygroscopique et relativement insoluble dans l'eau, ce qui permet son utilisation en spectroscopie FTIR comme fenêtre de cellules liquides pour l'analyse d'échantillons aqueux. Ces fenêtres ont également une bonne résistance chimique, sauf contre les acides forts. Les Fenêtres en Bromoiodure de Thallium (KRS-5) ISP Optics sont idéales pour la spectroscopie FTIR, comme fenêtres de protection pour les optiques sensibles aux acides ou hygroscopiques, ou comme substrats pour les polariseurs holographiques infrarouges.

Remarque : Le bromoiodure de thallium (KRS-5) est une substance toxique qui peut être absorbée par la peau. Des gants doivent être portés lors de la manipulation de cette substance. Le KRS-5 a tendance à se déformer à froid et la forme de ces optiques peut changer avec le temps.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer