Produit ajouté au panier

Fenêtre AMTIR-1 Non Traitée, 25,4 mm de dia., 1 mm d’épaisseur

AMTIR-1 Windows

×
Stock #16-796 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€546,00
Qté 1+
€546,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Protective Window
Numéro de Modèle:
AM-W-25-1

Physical & Mechanical Properties

Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
85
Ouverture Utile CA (mm):
21.59
Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Épaisseur (mm):
1.00 ±0.13
Bords:
Fine Ground
Dureté de Knoop (kg/mm2):
170
Parallélisme (arcmin):
<3
Rapport de Poisson:
0.215
Module d'Élasticité de Young (GPa):
21.2

Optical Properties

Traitement:
Uncoated
Indice de Réfraction nd:
2.519 @ 3μm
2.503 @ 8μm
2.490 @ 12μm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
AMTIR-1 (Ge33As12Se55)
Planéité de Surface (P-V):
λ/10 @ 10.6μm
Qualité de Surface:
40-20
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
750 - 14000

Material Properties

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
12.6
Densité (g/cm3):
4.43

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Transmission de 750 nm à 14 μm
  • Résistance excellente aux acides
  • Faible indice de réfraction

Les fenêtres AMTIR-1 (Amorphous Material Transmitting Infrared Radiation) ISP Optics sont construites à partir d'un matériau de chalcogénure, le Ge33As12Se55, et transmettent la lumière infrarouge de 750 nm à 14 μm. AMTIR-1 est insoluble dans l'eau et possède une excellente résistance chimique aux acides, ce qui permet d'utiliser ces fenêtres comme fenêtres de protection dans des environnements difficiles. Par rapport aux fenêtres en germanium, ces fenêtres ont un indice de réfraction plus faible et ne présentent pas d'emballement thermique, ce qui permet de les utiliser sans traitement et à des températures élevées allant jusqu'à 300°C. Les fenêtres AMTIR-1 ISP Optics sont idéales pour une utilisation dans les systèmes d'imagerie infrarouge, les systèmes de mesure de température sans contact, les caméras infrarouges à vision frontale (FLIR) et les systèmes laser infrarouges à faible puissance.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer