Produit ajouté au panier

Feuille de Matériau de Piégeage de la Lumière Hexa-Black, 250 x 120 mm

See More by Acktar

Acktar Hexablack Sheet

Acktar Hexablack Sheet 250mm x 120mm x 2mm Hexablack Sheet, #37-836
×
Stock #37-836 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€296,00
Qté 1-5
€296,00
Qté 6+
€263,80
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
No Adhesive
Numéro de Modèle:
HBS-250X120-0-001

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
250 x 120
Épaisseur (mm):
2.00
Construction:
Hexa-Black™ Sheet

Optical Properties

Traitement:
Vacuum Black™ Hexa-Black™

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
-65 to +250

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Technologies Acktar Spectral Black™, Metal Velvet™ et Hexa-Black™, également montées
  • Haute performance de l'UV au MWIR et de l'UV au LWIR
  • Faible réflexion hémisphérique

Les Panneaux d’Absorption de Lumière Acktar sont la solution optimale pour les tissus occultants et absorbants. Les Panneaux d’Absorption de Lumière sont facilement intégrés dans un système optique à l’aide d’une monture compatible avec des optiques de 25 mm ou grâce à l'option à endos adhésif. Avec une absorption spéculaire allant jusqu'à 99,9%, les panneaux Spectral Black™ et Metal Velvet™ offrent une absorption lumineuse supérieure.. Les produits HEXABLACK™ absorbent une bande très large de lumière à des angles rasants jusqu'à 88˚. Les Panneaux d’Absorption de Lumière Acktar sont généralement utilisés comme tissus occultants et sont parfaits pour la spectroscopie Raman, l’endoscopie, les absorbeurs de faisceau laser et de nombreuses autres applications.

Remarque : Pour des dimensions supérieures et des options personnalisées, veuillez contacter notre support technique. Aucun des panneaux n'a de colle pré-appliquée sur la surface arrière. Chaque panneau est livré avec un autocollant adhésif facultatif qui peut être appliqué sur la surface arrière du panneau.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer