Produit ajouté au panier

Miroir Ultra-Fin Traité Aluminium Protégé, 25 x 35 mm, 0,1 mm d’épaisseur

Ultra-Thin First Surface Mirrors

Ultra-Thin First Surface Mirrors

×
Stock #70-095 Nouveau Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€55,00
Qté 1-10
€55,00
Qté 11+
€49,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
SCHOTT D 263®T eco
Qualité de Surface:
80-50
Dimensions (mm):
25.00 x 35.00 ±0.25
Spécification du Traitement:
Ravg ≥85% @ 400 - 700nm @ 45° AOI
Traitement:
Protected Aluminum (400-700nm)
Type de Traitement:
Metal
Ouverture Utile CA (mm):
22.50 x 31.50
Bords:
Cut
Épaisseur (mm):
0.10 ±0.01
Type:
Flat Mirror
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Longueur (mm):
25.00
Largeur (mm):
35.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Substrats ultra-fins de 0,1 mm
  • Traitement aluminium protégé pour une réflectivité élevée dans le spectre visible
  • Idéales pour les applications sensibles au poids et à l'espace

Les Miroirs de Première Surface Ultra-Fins possèdent un substrat ultra-mince de 0,1 mm d'épaisseur avec un traitement en aluminium protégé pour une réflectivité ≥85% de 400 à 700 nm. Avec des substrats SCHOTT D263® T eco, ces miroirs offrent une grande résistance chimique, une durabilité environnementale, de strictes tolérances d'épaisseur et une faible variation d'épaisseur totale (TTV). Ces miroirs peuvent être fixés dans des systèmes à l'aide d'époxy ou d'adhésifs optiques, tels que les Adhésifs Optiques Norland ou le Système Adhésif Milbond. Les Miroirs de Première Surface Ultra-Fins sont idéaux pour les applications de modification de la trajectoire du faisceau ou de la lumière nécessitant des optiques légères et compactes, telles que les dispositifs médicaux et diagnostiques portables.

Remarque : Ces Miroirs de Première Surface Ultra-Fins sont très fragiles et doivent être manipulés avec précaution.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer