Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25 x 25 mm, Argent Protégé, Miroir de Première Surface λ/20

×
Stock #34-393 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€191,00
Qté 1-5
€191,00
Qté 6+
€152,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:
Flat Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Surface Arrière:
Commercial Polish
Dimensions (mm):
25.0 x 25.0 +0.00/-0.20
Ouverture Utile (%):
90.00
Bords:
Ground, protective bevel as needed
Parallélisme (arcsec):
30.00
Épaisseur (mm):
4.00
Longueur (mm):
25.00
Largeur (mm):
25.00

Propriétés optiques

Planéité de Surface (P-V):
λ/20 (flatness pre-coating)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface:
20-10
Spécification du Traitement:
Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Traitement:
Protected Silver (450-10000nm)
Type de Traitement:
Metal
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
450 - 10000

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Substrat de Précision en Silice Fondue Polie
  • Qualité de Surface de 20-10
  • Faible Coefficient de Dilatation Thermique

Les Miroirs de Première Surface TECHSPEC® λ/20 sont polis à une qualité et une précision de surface en tête de l’industrie pour minimiser les erreurs de front d’onde réfléchi. Ces miroirs figurent un substrat de silice fondue de précision à faible coefficient de dilatation thermique. Plusieurs options de traitement sont disponibles, permettant à ces miroirs d’être intégrés en applications dans le spectre du visible ainsi que dans l’infrarouge. Les miroirs de première surface TECHSPEC® λ/20 sont idéaux pour les applications de déviation de faisceau et de réflexion les plus exigeantes, et sont disponibles en plusieurs tailles, épaisseurs, et options de traitement.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer