Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25/25,4 mm Dia. Monture Cinématique Rotative avec 2 Réglage

25/25.4mm Diameter Rotation Kinematic Mount, 2-Screws, #36-635

×
Stock #36-635 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€163,00
Qté 1-4
€163,00
Qté 5+
€146,70
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Nombre d'Écrous d'Ajustement:
2
Rotation Grossière (°):
360
Angle d'Inclinaison (°):
±5
Sensibilité Basée Sur Tour de 1° (arcsec):
4
Stabilité thermique (μrad) :
<5
Pas de la vis d’ajustement :
0.25

Product Details

Type:
Adjustable - Rotary & Tip-Tilt
Type d'Optique:
Circular

Physical & Mechanical Properties

Ouverture Utile CA (mm):
22.0
Course (mm):
No Z-Axis Translation
Construction:
Aluminum plates, stainless steel screws, and brass thread bushings
Angle d'Inclinaison (°):
±5
Épaisseur min. des optiques compatibles:
1.8

Optical Properties

Tolérance Angulaire (°):
0.4 per 0.25mm turn

Performance

Stabilité de Pointage (μrad):
1.3

Threading & Mounting

Taille des optiques compatibles (mm):
25.0 - 25.4
Type de Filetage:
1.035 x 40 TPI (SM1)
Compatible Post:
M4 x 0.7, 8-32

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Rotation Continue de l'Optique sur 360°
  • Hauteur au Centre de 25,4 mm
  • Graduations de 5°

TECHSPEC® Rotation Kinematic Mounts provide precision control when positioning an optical element. These mounts utilize 100 TPI adjustment screws to offer precise motion control with a tip/tilt range of ±5 arcmin. Continuous 360° optic rotation is achieved through a custom designed optic cell and Teflon ring subassembly. TECHSPEC® Rotation Kinematic Mounts employ retainer ring mounting for evenly distributed pressure on the optics circumference. Available for 25.4mm and 12.7mm diameter optics, these components provide a convenient method for cylinder lens or polarizer optic mounting.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer