Produit ajouté au panier

Plateau de Positionnement Rotatif et Linéaire, 2,44" de dia.

Linear-Rotary Positioning Stage, #38-198

×
Stock #38-198 Fin de Série 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.075,00
Qté 1+
€1.075,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Course (°):
±5 (Fine), 360 (Coarse)
Graduations (pouces):
0.001
Précision (pouces):
0.0001

Product Details

Type:
English
Capacité de Charge, Normale (lbs):
5

Physical & Mechanical Properties

Type de Mouvement:
Linear (X) & Rotary
Position de la Vis:
Center Drive
Taille de Plateau (mm):
66.5 x 66.5
Course (pouces):
0.5
Filetage au Centre:
0.75" Dia. Thru
Construction:
Aluminum Top and Base; Steel Tangent Arm Drive
Taille de Plateau (pouces):
2.62 x 2.62
Poids (lbs):
1

Hardware & Interface Connectivity

Mécanisme:
English Micrometer

Threading & Mounting

Filetage:
(4) 10-32 on 2" Dia. B.C.

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Compact Stage with Both Linear and Rotary Positioning 
  • Linear Adjustment with a Fine Resolution Micrometer
  • Coarse or Fine Rotary Adjustment

Un positionnement rotatif et linéaire conçu pour des applications ou l’espace ne permet pas le stockage d’un plateau linéaire et rotatif. La surface de montage à un diamètre de 2.44” avec un trou de diamètre 0.75” et quatre trous 10-32 sur un cercle de 2.00”. La translation linéaire est ajustée par un micromètre à fine résolution. La translation rotative a un ajustement grossier et fin pour une rotation rapide le long d’une gamme continue de 360°, plus ajustement angulaire de précision à toute position. Aluminium-acier inoxydable. Inclut la barre de blocage pour la translation linéaire.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer