Produit ajouté au panier

Support Laser Fixe, 240 mm de longueur

#54-990, #54-991

×
Stock #54-991 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€212,00
Qté 1-4
€212,00
Qté 5+
€187,30
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Twin Ring Mount Adjustment Screw Pitch (mm):
0.5

Product Details

Type:
Fixed
Type d'Optique:
Cylindrical Tube

Physical & Mechanical Properties

Longueur (mm):
240.00
Poids (g):
660
Construction:
Black Anodized Aluminum

Threading & Mounting

Taille des optiques compatibles (mm):
20.0 - 55.0
Compatible Post:
M6 x 1.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Conception de deux anneaux jumeaux
  • Versions fixe et ajustable disponibles
  • Idéaux pour les lasers HeNe
  • Nécessitent des tiges et supports de tiges pour le montage

Conçus pour les lasers HeNe, cette monture est idéale pour toute assemblée de tube optique. Le support de tige métrique est nécéssaire pour le montage à une platine.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer