Description commune pour les Produits de la même Famille
Objectif de monture C pour capteurs de ⅔"
Large champ de vision (185°) pour les images « Fisheye »
Iris verrouillable et mise au point fixe
Distance focale de 1,8 mm
Les Objectifs d'Imagerie Fisheye sont conçus pour fonctionner avec des caméras à résolution MegaPixel sur un champ de vision de 185°. Leur large profondeur de champ élimine le besoin d’ajustement de focalisation, et permet aux objectifs d’être proprement focalisés entre 100 mm et l’infini. Un ajustement de blocage de l’iris permet le contrôle de l’exposition sans changement de temps d’intégration, et reste maintenu en place pour empêcher une alteration accidentelle. Objectifs d'Imagerie Fisheye sont excellents pour des applications à espace restreint ou de larges champs de vision sont nécessaires à de courtes distances de travail. Ces objectifs ont une distance focale de 1,8 mm. *Champ de vision pour format ½”.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.