La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu´à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n´est pas nécessaire.
3-4 jours
×
Quantity Selector-Use the plus and minus buttons to adjust the quantity.+
Description commune pour les Produits de la même Famille
Longueurs d’onde centrales à partir de 193 nm
Traitement passe-bande de première surface avec surcouche protectrice
Substrat de silice fondue UV
Les filtres passe-bande UV surface présentent des longueurs d'onde centrales dans le spectre ultraviolet (UV) qui s'alignent avec les longueurs d'onde couramment utilisées comme lignes spectrales analytiques. Ces filtres non montés sont dotés d'un traitement sur la première surface, ainsi que d'une surcouche protectrice qui résiste à une abrasion modérée. La construction simple de ces filtres assure une plus grande stabilité environnementale par rapport aux filtres qui présentent un traitement traditionnel. Les Filtres Passe-Bande UV sont conçus pour une transmission élevée dans l'UV, et avec un blocage profond pour les longueurs d'onde allant des rayons X à l'infrarouge lointain (FIR) qui se trouvent en dehors de leur bandes passantes étroites. Les applications typiques incluent la spectroscopie Raman ainsi que l'analyse spectrale chimique.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.