Produit ajouté au panier

Illuminateur DC-95HK (230V) avec Prise Royaume Uni

See More by Dolan-Jenner
230V, with UK Cord, DC950HK Illuminator, #62-006

230V, with UK Cord, DC950HK Illuminator, #62-006

×
Stock #62-006 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.085,00
Qté 1+
€1.085,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Tension (V):
230
Contrôle d'Intensité:
0.5V DC or 8 bit digital optional
Sortie d'Eclairage (Lumens):
1800.00
Durée de Vie Lampe (heures):
200 - 10,000
Variation (%):
0.4% or better
Adaptateur de Guide Lumineux Compatible:
25mm Interface: MX (Preferred), SX for semi-rigid light guides or hybrid light guides

Product Details

Type:
150 W EKE Quartz Halogen
Type d'Éclairage:
Fiber Optic Illuminator, Incandescent
Fabricant:
Dolan-Jenner
Mode d'Éclairage:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Hauteur (pouces):
4.5
Longueur (pouces):
9.5
Poids (lbs):
11.5
Largeur (pouces):
7.25
Construction:
Aluminum

Optical Properties

Couleur:
White

Hardware & Interface Connectivity

Alimentation d'Énergie:
± 0.5% or better regulation

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
+5 to +40
Humidité d'Utilisation:
0% to 80% non-condensing

Conformité réglementaire

Reach 174:
RoHS:
Certificate of Conformance:

Description du Produit

Requires Dolan-Jenner SX Fiber Optic Adapters.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Puissance universelle 90-250VAC
  • Options de contrôle Analogiques et numériques

Le DC-950H est une source lumineuse en quartz halogène 150W, à prix coùtant spécifiquement concue pour un éclairage en vision industrielle. En addition, de son entrée universelle 90-250VAC, il ne nécessite pas d'adaptateur additionnel pour l'utilisation dans toute région. En addition du contrôle d’intensité 0-100% et filtre anticalorique, le basique modèle comporte moins de 0.4% de variation dans la puissance de sortie par rapport aux illuminateurs typiques de variance 2% non régulé ou régulé AC. Un iris optionnel et montage de filtre (inclus avec les illuminateurs indiqué) permettent le contrôle de la température de couleur et l’inclusion d’un filtre de diamètre additionnel de diamètre 25.4mm à l’illuminateur. L’interface construit à l’intérieur permet le contrôle d’intensité de puissance de sortie via 0-5VDC ou un interface numérique 8 bits.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer