Produit ajouté au panier

Filtres Passe-Haut en Verre Coloré à Monture C SCHOTT RG-630, 22 mm CA

22mm CA C-Mount Longpass Glass Color Filter

22mm CA C-Mount Longpass Glass Color Filter

×
Stock #13-033 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€93,00
Qté 1-9
€93,00
Qté 10+
€83,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
25.40 ±0.38
Ouverture Utile CA (mm):
22.0
Position de Coupure λc (nm):
630±6
Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
630.00
Densité (g/cm3):
2.65
Numéro de Verre/Filtre:
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Colored Glass
Traitement:
Uncoated
Couleur:
Red
Limite de Bande Passante 1 λp1 (nm):
710.00
Transmittance Spectrale tip (%):
94.00
Limite du Stopband λs(nm):
540.00
Qualité de Surface:
80-50
Température de Transformation (°C):
527.00
Type:
Longpass Filter
Longueur d'Onde:
VIS
Facteur de Réflexion Pd:
0.92
Épaisseur du Substrat (mm):
3.00 ±0.2
Type de Filetage:
C-Mount
Longueur Totale (mm):
20.3
Mount Diameter (mm):
30.0
Filter Included:
Mount Included:

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Prémontées dans des logements de monture C gravés
  • Simplifient l'intégration dans les systèmes optiques
  • Filtres en verre coloré SCHOTT ou HOYA disponibles
  • Également disponibles non montés

Les Filtres Passe-Haut en Verre Coloré à Monture C sont prémontés dans des logements à monture C pour simplifier leur intégration dans les systèmes optiques. Chaque logement est gravé avec le numéro de stock ainsi que le numéro de filtre SCHOTT ou HOYA pour une identification facile. Les Filtres Passe-Haut en Verre Coloré à Monture C sont disponibles pour les spectres de l'ultraviolet, du visible et de l’infrarouge. Veuillez nous contacter si votre application nécessite un filtre passe haut prémonté avec l'un de nos Filtres Passe-Haut en Verre Coloré standard.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer