La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu´à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n´est pas nécessaire.
3-4 jours
×
Quantity Selector-Use the plus and minus buttons to adjust the quantity.+
Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ? Nous pouvons le faire pour vous !
Nos services comprennent la modification des composants standard en stock comme la conception sur mesure. De la conception au prototypage en passant par la production sur volume, nous vous facilitons la tâche ! Contactez-nous dès aujourd'hui !
Espace téléchargement
Distance Focale EFL (mm):
125.00
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Les Lentilles Plan-Convexes (PCX) Traitées MgF2 Montées TECHSPEC® sont des Lentilles Plan-Convexes (PCX) Traitées MgF2 TECHSPEC prémontées dans un logement de monture C pour simplifier leur intégration dans les systèmes optiques. Chaque logement est gravé avec la distance focale de la lentille ainsi que le numéro de stock pour faciliter l'identification. Les Lentilles PCX Traitées MgF2 Montées TECHSPEC sont revêtues d’un traitement antireflets MgF2 pour fournir une réflectance <1,75% par surface aux longueurs d’ondes visibles.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.