Produit ajouté au panier

Réticule de Contact en Pointillé, 21 mm de dia.

Dashed Crosshair

×
Stock #39-446 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€69,50
Qté 1-4
€69,50
Qté 5+
€65,30
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Épaisseur de Ligne (μm):
25.40 ±2.5
Centrage (mm):
±0.10

Product Details

Type:
Dashed Crosshair

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
21.00 ±0.05
Épaisseur (mm):
2.28 ±0.127

Optical Properties

Qualité de Surface:
20-10 (over active area)
Planéité de Surface (P-V):
3 - 4λ

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description du Produit

Dashed crosshair lines. Each dash and blank is 1mm long.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Plus grande stabilité que les réticules à film
  • Motif en chrome à faible réflexion
  • Croix simple ou en pointillés

Les Réticules de Contact à Croix offrent une plus grande stabilité que les films pouvant se plier et s'abîmer facilement. Les motifs possèdent une déposition de chrome à faible réflexion permettant un contraste élevé et facilitant la lecture. Les marques sont en dehors du réticule, pour que les graduations soient toujours en contact direct avec l'objet sous inspection. Ceci procure des mesures avec une précision optimale.

Les Réticules de Contact à Croix de diamètres 21mm et 27mm sont utilisés avec nos Comparateurs 6X et 9X et nos réticules de diamètre 26mm et 35mm sont utilisés avec nos Loupes Peak et nos Grossisseurs Illuminés Peak. Veuillez s'il vous plaît vérifier le champ de vision spécifié sur les grossisseurs avant de sélectionner une combinaison grossisseur/réticule. Par exemple, le champ de vision 5/8" (16mm) pour un comparateur 12X ne risque de ne pas être approprié avec un réticule possédant une échelle ¾" (20mm) si l'échelle complète est nécessaire.

Croix

Lignes centrées.

Croix Pointillée

Lignes pointillées. Chaque pointillé et espace sont de 1mm de long.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer