Produit ajouté au panier

2,15", 660nm, Illuminateur LED à Fond Noir

See More by Advanced Illumination
×
Stock #66-791 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€415,00
Qté 1+
€415,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Nombre de Chaînes:
1.00
Couverture de Champ (mm):
6.4 - 12.7
Maximum Trigger Frequency (Hz):
30.00

Product Details

Numéro de Modèle:
RL2115-660-24
Nombre de LEDs:
15.00
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Fabricant:
Advanced Illumination
Géométrie:
Ring Light
Mode d'Éclairage:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Hauteur (mm):
19.0
Diamètre Interne (mm):
19.0
Diamètre Externe (mm):
55.0

Optical Properties

Couleur:
Red
Longueur d'Onde (nm):
625.00
Distance de Travail (mm):
19 - 25.4

Performance

Durée de Vie LED (heures):
50,000

Hardware & Interface Connectivity

Connecteur:
Flying Leads
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

Threading & Mounting

Monture:
Standard
Filetage:
M3 x 2

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
0 to +65

Additional Info

Remarque:
Requires a 24V power supply #66-855. European power supply #35-200 also available.

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Améliorent La Visualisation de Défauts de Surface
  • Utiles pour une Illumination Avant ou Arrière
  • Les Versions de 5" Comportent une Intensité Variable

Les Illuminateurs LED Advanced Illumination à Fond Noir améliorent la visualisation de défauts de surface. L'intensité LED peut être modifiée par un potentiomètre. L'illuminateur de 5" à fond noir comprend un support de fixation pour une intégration système facile.

Remarque : Alimentation 24 V requise, #66-855. Des Accessoires pour Produits d’Advanced Illumination sont disponibles et vendus séparément.

La durée de flash des modèles stroboscopiques dépend d'un signal de déclenchement ou des paramétrages du potentiomètre. La durée du stroboscope peut être ajustée entre 30 et 300 μs grâce à un bouton situé à l'arrière de l'unité. Le signal d'entrée du trigger est compatible CMOS/TTL. La fréquence de déclenchement maximum est de 30 Hz.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer