Produit ajouté au panier

2,1" Spot Lumineux à LED, 470nm

See More by Advanced Illumination
×
Stock #66-821 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€810,00
Qté 1+
€810,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Contrôle d'Intensité:
Yes
Distribution Lumineuse (%):
±10 Edge to Edge (Dependent on Working Distance)
Nombre de Chaînes:
1.00
Couverture de Champ (mm):
43.00

Product Details

Numéro de Modèle:
SL1236-470100L-IC
Nombre de LEDs:
36.00
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Fabricant:
Advanced Illumination
Géométrie:
Spot Light
Mode d'Éclairage:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
54.00
Longueur (mm):
38.00

Optical Properties

Couleur:
Blue
Longueur d'Onde (nm):
470.00
Distance de Travail (mm):
100.00
Tolérance de Longueur d'Onde (nm):
±25

Performance

Durée de Vie LED (heures):
50,000

Hardware & Interface Connectivity

Connecteur:
Flying Leads
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
0 to 65

Additional Info

Remarque:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Adaptés à l'éclairage en vision industrielle
  • Couvrent une surface de 43 à 100 mm
  • 50 000 heures de durée de vie

Les Spots Lumineux à LED de Advanced Illumination conviennent aux applications en continu ou stroboscopiques. L'intensité des LEDs peut être ajustée par le potentiomètre en ligne pour les modèles continus de 0,9" et de 2,1". Ces spots offrent une couverture de 43 mm à 100 mm. Les Spots Lumineux à LED d'Advanced Illumination sont idéaux pour l'éclairage des systèmes de vision industrielle. Les couleurs proposées sont le blanc, le bleu, le vert, le rouge et l'infrarouge.

Remarque : Alimentation 24 V requise, #66-855. Des Accessoires pour Produits d’Advanced Illumination sont disponibles et vendus séparément.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer