Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Expanseur de Faisceau HeNe Arcturus® 20X

20X HeNe Fixed Beam Expander, #55-579

×
Stock #55-579 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€740,00
Qté 1-4
€740,00
Qté 5+
€655,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Beam Expander
Style:
Fixed Magnification

Physical & Mechanical Properties

Longueur (mm):
122.50
Poids (g):
474
Diamètre du Logement (mm):
50

Optical Properties

Angle d'Incidence (°):
0
Traitement:
BBAR (450-750nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
633
Ouverture d'Entrée (mm):
2
Ouverture de Sortie (mm):
27
Puissance d'Expansion:
20X
Gamme de Focalisation:
1.2m - ∞
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Glass
Front d'Onde Transmis, P-V:
<λ/4 @ 633nm for Input Beam ≤1mm
Spécification du Traitement:
Rabs <0.4% @ 630 - 670nm
Ravg <0.6% @ 450 - 750nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
450 - 750
Ajustement de la divergence:
Non-Rotating Optics

Threading & Mounting

Filetage:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Traitement AR pour une longueur d'onde laser HeNe de 633 nm
  • Grossissements fixes disponibles de 3X à 20X
  • Divergence ajustable avec des optiques non rotatives pour les lasers HeNe

Les Expanseurs de Faisceau HeNe Arcturus® TECHSPEC® offrent des conceptions à haute performance et sont assemblés dans une plateforme opto-mécanique précise. Deux rotations complètes de la molette d’ajustement assurent un mouvement régulier des optiques, ce qui permet de varier la sortie collimatée à la distance minimale de focalisation de 1,2 mètres. Le mécanisme garantit un ajustement sans rotation des optiques, ce qui contribue à maintenir la précision de pointage, ainsi qu’un faisceau avec un minimum d’aberrations. Une vis de blocage permet de fixer l’ajustement. Les Expanseurs de Faisceau HeNe Arcturus TECHSPEC® peuvent facilement être montés grâce aux alésages filetés métriques ou impériales. Quatre trous taraudés (deux M6 espacés de 25 mm et deux ¼-20 espacés de 25,4 mm) sont situés près du milieu de l'assemblage pour le montage.

Pour les applications au budget limité, Edmund Optics propose également les Expanseurs de Faisceau Nd:YAG Scorpii® TECHSPEC®. Pour les applications où l'optique rotative est acceptable, les Expanseurs de Faisceau Raie Laser Vega® TECHSPEC® et les Expanseurs de Faisceau Vega® TECHSPEC® à Large Bande sont disponibles. Pour les applications d’une précision supérieure dans lesquelles des optiques coulissantes sont nécessaires, veuillez voir nos Expanseurs de Faisceau Raie Laser Nd:YAG Draconis® ou nos Expanseurs de Faisceau Draconis® TECHSPEC® à Large Bande. Pour les applications à large bande ou les applications ultrarapides les Expanseurs de Faisceau Réfléchissants Canopus® TECHSPEC® sont disponibles.

Fixed Laser Beam Expanders

Informations Techniques

 

Beam Expander Mounting Configurations.

Click on an item below to be brought to that item's product page.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer