Produit ajouté au panier

Objectif HR Corrigé à l’Infini d’EO, 20X

20X EO HR Infinity Corrected Objective (#58-373)

20X EO HR Infinity Corrected Objective (#58-373)

×
Stock #58-373 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.420,00
Qté 1-4
€3.420,00
Qté 5+
€3.250,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diaphragme de Champ (mm):
11.00

Product Details

Numéro de Modèle:
28-20-46-000
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected

Physical & Mechanical Properties

Longueur de Filetage Extérieur (mm):
82.00
Diamètre Max. (mm):
34
Poids (g):
240.00

Optical Properties

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
0.32mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
0.44mm
Distance Focale FL (mm):
10.00
Grossisse-
ment:
20X
Ouverture Numérique NA:
0.60
Pouvoir de Résolution (μm):
0.56
Profondeur de champ (μm):
1.50
Distance de Travail (mm):
13.00
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Parfocal Length (mm):
95
Liquide d'Immersion :
N/A

Threading & Mounting

Filetage:
M26 x 36 TPI

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
+23 ±5
Humidité d'Utilisation:
30 - 70%

Additional Info

Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 200mm

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Pouvoir de résolution élevé
  • Conçus pour être utilisés dans les systèmes d'objectifs zoom
  • Dotés de filetages standard Mitutoyo M26 x 36 TPI

Les Objectifs EO Corrigés à l’Infini à Haute Résolution sont conçus pour une haute résolution sur un petit champ de vision. Ces objectifs sont dotés de filetages standard Mitutoyo M26 x 36 TPI et d'une longueur parfocale de 95 mm, ce qui leur permet d'être utilisés de manière interchangeable avec les microscopes et accessoires Mitutoyo. Bien qu'utilisables avec les microscopes et accessoires Mitutoyo, ces objectifs sont plus performants lorsqu'ils sont utilisés dans un système d’objectif zoom. Les Objectifs EO Corrigés à l’Infini à Haute Résolution présentent des performances sur l'axe quasiment limitées par la diffraction. Pour des objectifs à longue distance de travail pouvant être utilisés dans les systèmes Mitutoyo, voir nos Objectifs EO Corrigés à l'Infini et à Longue Distance de Travail.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer