Produit ajouté au panier

Adaptateur Parfocal, M26, 20X, 95 mm

#24-218: 5X, 95mm M26 Parfocal Adapter

#24-218: 5X, 95mm M26 Parfocal Adapter

#24-218: 5X, 95mm M26 Parfocal Adapter
×
Stock #24-220 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€40,00
Qté 1+
€40,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Longueur (mm):
12.80
Grossisse-
ment:
20X
Diamètre Max. (mm):
35.00
Filetage:
1" x 32 TPI & M26 x 0.706

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Jusqu'à 43% plus petit que les systèmes standard du secteur
  • Performances optimisées jusqu'à un capteur de 1,1"
  • Parfaits pour les application des sciences de la vie et industrielles
  • Lauréats du VSD Innovators Award de niveau bronze 2023

Les Objectifs Plan APO Corrigés à l’Infini 120i Edmund Optics® sont des objectifs de microscope conjugués à l'infini qui offrent une planéité d'image et une correction chromatique exceptionnelles sur 400-700 nm. Ces objectifs ont été conçus pour un capteur de 1,1" afin d'offrir un grand champ de vision et une qualité d'image fiable pour les applications d'imagerie à haut débit. Idéaux pour les applications biomédicales et de vision industrielle telles que la microscopie, la cytométrie en flux, l'inspection pharmaceutique et l'inspection des chaînes de montage ou des défauts.

Les Objectifs Plan APO Corrigés à l’Infini 120i Edmund Optics® ont gagné le VSD Innovators Award de niveau bronze 2023.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer