Produit ajouté au panier

Objectif Plan APO Corrigé à l’Infini 120i 20X

#15-944: 20X 120i Infinity Corrected Objective

#15-944: 20X 120i Infinity Corrected Objective

#15-944: 20X 120i Infinity Corrected Objective
×
Stock #15-944 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.890,00
Qté 1+
€1.890,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Fabricant:
Edmund Optics®

Physical & Mechanical Properties

Longueur (mm):
76.50
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
76.50
Diamètre Max. (mm):
35
Poids (g):
221

Optical Properties

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
0.32mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
0.44mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1":
0.64mm
Distance Focale FL (mm):
6.00
Grossisse-
ment:
20X
Ouverture Numérique NA:
0.42
Pouvoir de Résolution (μm):
0.65
Profondeur de champ (μm):
1.60
Distance de Travail (mm):
5.7
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Numéro de Champ:
17.6
Parfocal Length (mm):
82.2

Threading & Mounting

Filetage:
1" x 32 TPI

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
+10 to +40

Additional Info

Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) :
Focal Length: 120mm

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Jusqu'à 43% plus petit que les systèmes standard du secteur
  • Performances optimisées jusqu'à un capteur de 1,1"
  • Parfaits pour les application des sciences de la vie et industrielles
  • Lauréats du VSD Innovators Award de niveau bronze 2023

Les Objectifs Plan APO Corrigés à l’Infini 120i Edmund Optics® sont des objectifs de microscope conjugués à l'infini qui offrent une planéité d'image et une correction chromatique exceptionnelles sur 400-700 nm. Ces objectifs ont été conçus pour un capteur de 1,1" afin d'offrir un grand champ de vision et une qualité d'image fiable pour les applications d'imagerie à haut débit. Idéaux pour les applications biomédicales et de vision industrielle telles que la microscopie, la cytométrie en flux, l'inspection pharmaceutique et l'inspection des chaînes de montage ou des défauts.

Les Objectifs Plan APO Corrigés à l’Infini 120i Edmund Optics® ont gagné le VSD Innovators Award de niveau bronze 2023.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer