Produit ajouté au panier

Lasers CO2 Série Diamond C Coherent® 20W

See More by Coherent®

Coherent® Diamond C-Series CO2 Laser

×
Stock #37-077 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.900,00
Qté 1+
€3.900,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement
Méthode de Refroidissement:
Air
Puissance de Sortie (W):
20
Tolérance Diamètre du Faisceau (mm):
±0.2
Operating Duty Cycle:
0 to 100% DC
Fréquence (kHz):
0 to 100

Product Details

Numéro de Modèle:
1165227

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
357 x 92.5 x 154.5
Poids (lbs):
14.5

Optical Properties

Polarisation:
>100:1
Longueur d'Onde (nm):
10,600.00
Qualité Mode, M2:
<1.2
Diamètre du Faisceau (mm):
1.8
Divergence de Faisceau (mrad):
7.5 ±0.5
Couleur:
Infrared
Largeur de Bande (nm):
10,550 - 10,630

Performance

Stabilité de Puissance (%):
±8

Hardware & Interface Connectivity

Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #17-206
Europe: #17-206
Japan: #17-206
Korea: #
China: #17-206
Type de Sortie:
Free Space

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
5 to 40
Température de Stockage (°C):
-10 to +60 Non-Condensing

Additional Info

Remarque:
Max. Case Temperature: 60°C
Classe CDRH:
IV

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Qualité du Faisceau et Stabilité de Puissance Supérieures pour une Qualité Améliorée du Processus
  • Circuit Intégré totalement Scellé et Alimentation RF Incluse
  • Large Gamme de Puissance avec Contrôle de Modulation Continu ou Pulsé

Les Lasers CO2 Série Diamond C de Coherent® sont non seulement fiables grâce à une durée d'utilisation de 50.000 heures, mais disposent aussi d’une qualité et d’une stabilité de faisceau supérieure. Ces lasers sont parfaits pour une large gamme d’applications qui vont du marquage et la gravure au traitement de matériaux. Ces lasers offrent une solution compacte avec son alimentation RF intégrée. La puissance de sortie maximale varie de 20 à 40 watts et peut être contrôlée par le biais de la modulation de largeur d’impulsions (Pulse Width Modulation ou PWM).

Remarque : Une alimentation (#17-206) est un contrôleur (#37-079) sont nécessaires au fonctionnement.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer