Produit ajouté au panier

2" x 2", -0,85" Distance Focale, Lentille de Fresnel Asphérique

Aspherically Contoured Fresnel Lenses

×
Stock #46-394 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€34,50
Qté 1-10
€34,50
Qté 11+
€31,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre Effectif (pouces):
1.3
Traits par Pouce:
200.00

Product Details

Type:
Fresnel Lens

Physical & Mechanical Properties

Épaisseur Centrale CT (pouces):
0.06
Tolérance Dimensionelle (pouces):
±0.05
Dimensions (pouces):
2.0 x 2.0
Dimensions (mm):
50.8 x 50.8
Tolérance Épaisseur (%):
±40

Optical Properties

Distance Focale EFL (mm):
-21.59
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Acrylic
Traitement:
Uncoated
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 1100
Distance Focale EFL (pouces):
-0.85
Indice de Réfraction nd:
1.49
Transmission (%):
85 (Typical)

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
≤80

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

 

  • Distance focale négative
  • Substrat acrylique
  • Versions rectangulaires ou circulaires

 

Pour les lentilles de Fresnel, la surface arrondie des lentilles conventionnelles est remplacée par une série de rainures concentriques sur la surface d'une plaque fine et légère en plastique. Les rainures agissent comme surfaces réfringeantes individuelles, telles que des coupes transversalles de prismes minuscules. Elles courbent les rayons parallèles en une très bonne approximation d'une distance focale commune. Comme la lentille est très fine, une très petite quantité de lumière est perdue par absorption. Les lentilles Fresnel sont un bon compromis entre efficacité et qualité d'image. Une forte densité de rainures permet d'obtenir des images de meilleure qualité, tandis qu'une densité faible permet d'obtenir un meilleure efficacité (nécessaire pour les applications de collecte de lumière). Dans les système conjugués infinis, le côté rainuré de la lentille doit faire face au conjugué infini. Les lentilles de Fresnel sont le plus souvent utilisées dans les applicatiions de collecte de lumière, telles que les systèmes de condenseur ou les configurations émetteur/détecteur. Les lentilles de Fresnel peuvent également être utilisées comme loupes ou projecteurs ; cependant, ceci n'est pas recommandé à cause de la distorsion.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer