Produit ajouté au panier

Filtre Dichroïque EUV/IR, 10-25 nm, 50,8 mm de dia.

Extreme Ultraviolet (EUV) Dichroic Filters

Extreme Ultraviolet (EUV) Dichroic Filters

×
Stock #18-279 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4.950,00
Qté 1+
€4.950,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
50.80
Angle d'Incidence (°):
78
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Traitement:
Dielectric Multilayer AR
Réflexion (%):
>35
Qualité de Surface:
20-10
Épaisseur (mm):
5.08 ±0.1
Type:
Dichroic Filter
Parallélisme (arcmin):
<5
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-0.2
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
10 - 25
Surface Figure, RMS:
<λ/10 @ 633nm

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Séparent l'EUV de la source laser NIR dans la génération d'harmoniques d'ordre élevé
  • Conçus pour des seuils de dommage élevés
  • Prise en charge des applications de 10 à 40 nm
  • Disponibilité en stock
  • Pas de quantités minimum de commande, pas de frais de lots de traitement

Les Filtres Dichroïques pour l'Ultraviolet Extrême (EUV), également connus sous le nom de séparateurs de faisceau, sont destinés aux applications de génération d'harmoniques élevées en offrant une efficacité de séparation élevée entre les longueurs d'onde EUV et NIR. Dotés d'un substrat en silice fondue, ces filtres supportent des puissances laser plus élevées que les séparateurs de faisceau à l’angle de Brewster et les filtres EUV. Les Filtres Dichroïques EUV offrent une large bande passante de 5 à 40 nm. Outre la génération d'harmoniques élevées, ces miroirs peuvent également être utilisés dans des systèmes qui prennent en charge les applications EUV, telles que la lithographie EUV, le nano-usinage EUV, l'imagerie diffractive cohérente et la génération d'impulsions attosecondes ultrarapides.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer