Produit ajouté au panier

Filtre de Coupure IR, 20 mm de dia.

×
Stock #55-236 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€43,50
Qté 1-24
€43,50
Qté 25+
€39,25
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
IR Cut-Off Filter

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (mm):
20.00 ±0.25
Épaisseur (mm):
1.10
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.25
Ouverture Utile (%):
≥90
Bords:
Ground Edges

Optical Properties

Longueur d'Onde de Coupure (nm):
710.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Traitement:
Traditional Coated
Indice de Réfraction nd:
1.472
Qualité de Surface:
80-50
Spécification du Traitement:
Surface 1: T=50% @ 710±30nm, Tavg >85% @ 480 - 680nm, Tavg <10% @ 740 - 1200nm
Surface 2: λ/4 MgF2
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
480 - 1200

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
<250

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Longueur d'onde de coupure de 710 nm
  • Différentes dimensions disponibles
  • Versions circulaires ou rectangulaires

Les Filtres de Coupure IR sont idéaux pour éliminer l'éclairage au-delà du spectre visible dans de nombreuses applications visuelles et basées sur des détecteurs. Ces filtres se caractérisent par une longueur d'onde de coupure de 710 nm, Les filtres de coupure IR ont un traitement traditionnel et un substrat BOROFLOAT®. BOROFLOAT® est environ trois fois plus résistant aux chocs thermiques que le verre sodocalcique. Les Filtres de Coupure IR sont disponibles en version circulaire et rectangulaire, avec différentes tailles pour chacune d'entre elles.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer