La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu´à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n´est pas nécessaire.
Contact
×
Quantity Selector-Use the plus and minus buttons to adjust the quantity.+
Description commune pour les Produits de la même Famille
Planéité de surface de λ/4
Conception à tolérances serrées pour une meilleure performance
Excellente transmission de l'UV à l'infrarouge moyen
Les Fenêtres Saphir de Précision sont idéales pour une utilisation dans des applications exigeantes qui nécessitent une transmission à large bande élevée de 0,2 à 5,5 μm, notamment dans l'imagerie ou la spectroscopie. Ces fenêtres utilisent un conception à tolérances serrées en plus des caractéristiques innées du saphir, qui incluent une constante diélectrique élevée, une conductivité thermique élevée, une dureté de surface extrême et une résistance à de nombreux acides ou alcalis chimiques, en vue d'améliorer la performance du système. Par ailleurs, en raison de la résistance structurelle du saphir, les fenêtres en saphir sont plus minces que des fenêtres en verre standard comparables ce qui permet de réduire l'absorption au niveau du matériau.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.