Produit ajouté au panier

200 lp/mm, 1" x 3", FS w/ Fluorescent, Ronchi

×
Stock #57-882 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€561,00
Qté 1-4
€561,00
Qté 5+
€533,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Traitement:
Vacuum Deposited Chrome
Fluorescent Peak Excitation @ 365 nm; Fluorescent Peak Emission @ 550 nm
Fréqunce (lp/mm):
200.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica with Fluorescent Backing
Longueur (pouces):
3.00
Densité Optique OD:
3.00
Taille de Motif (mm):
12.7 x 25.4
Épaisseur (mm):
1.10
Largeur (pouces):
1.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Idéaux pour la Microscopie Fluorescente
  • Transmission >92% à 270nm
  • Pic d’Excitation @ 365nm, Pic d’Emission @ 550nm

Ces versions améliorées de nos ronchi rulings se composent d’un traitement phosphorescent à large bande. Avec un pic d’excitation à 365nm et un pic d’émission à 550nm; ces diapos sont idéalement appropriées pour tester la résolution d’instrumentation utilisant des sources lumineuses UV, spécifiquement en utilisations biomédicales. Le motif est imprimé sur le derrière du substrat de verre pour que le plan focal soit aligné avec le traitement. Chaque diapo à sa fréquence indiquée en paires de lignes par millimètre (lp/mm) et se compose d’une double couche de chrome sur un substrat de silice fondue de 1.1mm.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer