Produit ajouté au panier

Feuille Acktar White Standard, Substrat en Aluminium, sans Adhésif, 20 x 30 cm

See More by Acktar
Acktar White, Aluminum Substrate, Adhesive

Acktar White, Aluminum Substrate, Adhesive

×
Stock #29-650 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€240,00
Qté 1+
€240,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Traitement:
ACKTAR WHITE
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum
Numéro de Modèle:
WHTA-20x30-0
Température d'Utilisation (°C):
-196 to +350
Dimensions (mm):
200 x 300
Type:
No Adhesive
Épaisseur du Traitement (μm):
<5
Épaisseur de la Feuille (μm):
101.6
Résistance à l’Abrasion:
Moderate
Épaisseur de l’Adhésif (μm):
<60
Résistance à l’Humidité:
MIL-C-48497A
Dimensions (cm):
20 x 30
Solar Absorptance:
<0.4
Emissivity:
>0.7

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Faible absorption solaire, forte émissivité et excellente gestion thermique passive
  • Traitement mat inorganique sur un substrat en feuille d'aluminium
  • Options sans adhésif ou d’adhésif à faible dégazage

Les Feuilles et Films Acktar White™ sont dotés d'un traitement mat hautement diffusif et totalement inorganique conçu pour une faible absorption solaire. Ces films sont disponibles en feuilles de 20 x 20 cm, 20 x 30 cm ou 20 x 60 cm, avec un dos adhésif à faible dégagement gazeux ou sans dos adhésif. Le substrat des feuilles est de l'aluminium de 4 mm d'épaisseur, qui offre une grande résistance à la traction, un faible pourcentage d'allongement et un faible module d'élasticité. Les Feuilles et Films Acktar White™ se caractérisent par une faible absorption (α < 0,4), une forte émissivité (ε > 0,7) et une excellente gestion thermique passive, ce qui les rend idéaux pour ajouter de la stabilité thermique aux applications astronautiques et aéronautiques. Les films sont compatibles avec les salles blanches de classe 100 et se nettoient facilement avec de l'éthanol, de l'IPA, de l'acétone ou jusqu'à une pression d'air de 10 bars.

Remarque : Veuillez nous contacter pour des rouleaux de film Acktar White™ plus longs et pour des feuilles et des rouleaux avec une construction de substrat en polyimide.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer