La disponibilité des produits est limitée. Veuillez noter que nous ne pouvons pas accepter des retours. Recevez jusqu´à 80 % de remise sur des produits sélectionnés. Un code de promotion n´est pas nécessaire.
3-4 jours
×
Quantity Selector-Use the plus and minus buttons to adjust the quantity.+
Elliptical beamsplitters maximize beamsplitting efficiency while minimizing required mounting space. When oriented at 45°, the beamsplitters create a circular aperture equal to the diameter of the minor axis. With an improved surface accuracy of λ/2, these beamsplitters are ideal for diffuse axial and in-line illumination integration. They are available in 50/50 beamsplitter coating and feature an anti-reflection coating to reduce back reflections. Commercial Grade Elliptical Beamsplitters offer commercial quality, at an affordable price.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.