Produit ajouté au panier

Filtre Absorbant ND pour la Vision Industrielle OD 2,0, M22 x 0,75

×
Stock #21-533 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€130,00
Qté 1-9
€130,00
Qté 10+
€123,60
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Densité Optique OD:
2.0
Ouverture Utile CA (mm):
18.00
Filetage Filtre:
M22 x 0.75
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ND Filter Glass
Qualité de Surface:
40-20
Transmission (%):
1.00
Type:
Mounted Imaging Filter
Gamme de Blocage (nm):
425 - 675
Épaisseur de Monture (mm):
5.2
Épaisseur de la monture avec le filetage (mm):
7.0

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Plusieurs tailles et filetages de montage disponibles
  • Qualité de surface de 40-20
  • Aident à minimiser la saturation des pixels

Les Filtres Absorbants à Densité Neutre (ND) pour la Vision Industrielle sont conçus pour atténuer uniformément l'intensité de la lumière sur une plage de longueur d'onde spécifique atteignant le capteur d'une caméra. Ces filtres à densité neutre sont spectralement plats dans le spectre visible de 425 à 625 nm, ce qui n'a que peu ou pas d'effet sur la balance des couleurs. Ainsi, ces filtres peuvent être utilisés avec des caméras monochromatiques et des caméras couleur. Les Filtres Absorbants à Densité Neutre (ND) pour la Vision Industrielle comprennent des filetages mâles et femelles, ce qui permet de les empiler avec d'autres filtres de densité neutre pour obtenir différentes densités optiques. Dotés de filetages courants pour la vision industrielle de M22 à M105, ces filtres à densité neutre peuvent être facilement intégrés dans une grande variété de systèmes.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer