Produit ajouté au panier

Monture d’Alignement de Fibre Optique – Modèle à Micromètre Différentiel

2-Axis Fiber Alignment Mount w/ Micrometer Kinematic Movement , #55-477

×
Stock #55-477 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€487,00
Qté 1+
€487,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Course Linéaire (mm):
±1.5
Résolution Course Linéaire (μm):
2.5
Fiber Connection:
FC

Product Details

Type:
Adjustable - Linear (XY)
Type d'Optique:
Fiber Connector

Physical & Mechanical Properties

Construction:
Black Anodized Aluminum

Hardware & Interface Connectivity

Mécanisme:
Differential Micrometer

Threading & Mounting

Compatible Post:
M4 x 0.7

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description du Produit

Posts and Post Holders are required for mounting to a breadboard.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Connecteur fibre FC
  • Mouvement linéaire sur deux axes pour un alignement précis de la fibre
  • Version à inclinaison cinématique en option
  • Tiges et supports de tiges requis pour le montage

Les montures d’alignement de fibre amènent une translation des fibres optiques se terminant en connexion FC. Ces montures utilisées pour le positionnement en télécommunication et l’alignement de raccords fibres optiques FC sont caractérisées par une course de ±1,5 mm sur les axes X et Y. Les modèles à micromètre différentiel présentent une résolution de 2,5 µm tandis que la version cinématique (#55-478) offre un ajustement supplémentaire de ±2° de l’inclinaison pour chaque axe.

Remarque : Tiges et Supports de Tiges sont nécessaires pour le montage à une platine.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer