Produit ajouté au panier

1" x 1", négative, Mire USAF à Motif Circulaire

USAF Pattern Wheel Targets

USAF Pattern Wheel Targets
×
Stock #59-206 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€354,00
Qté 1-4
€354,00
Qté 5+
€336,70
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Traitement:
First Surface Reflective Chromium
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Résolution:
Minimum: Group 2 Element 1
Maximum: Group 7 Element 6
Qualité de Surface:
20-10
Épaisseur (mm):
1.50
Parallélisme (pouces):
<0.0005 per inch
Tolérance Largeur de Ligne (mm):
±0.0005
Planéité de Surface (P-V):

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Teste des Résolutions de 4-228 lp/mm
  • Réduit la Durée Test
  • Teste des Points Multiples

Ce motif USAF est une mire idéale pour mesurer la résolution à différents points d’un champ de vision d’un système d’imagerie. Le motif est disponible en trois tailles de substrat: 1” carré, 1.5” diamètre, ou en diapo 1” x 3”. Chaque taille inclut 8 motifs USAF dans un motif circulaire plus un motif au centre. Chaque taille est offerte en positive (motif opaque sur fond clair) ou négative (motif clair sur fond opaque).

Informations Techniques

Number of Line Pairs / mm in USAF Resolving Power Test Target 1951
Element
Group No.
2 3 4 5 6 7
1 4.00 8.00 16.00 32.0 64.0 128.0
2 4.49 8.98 17.95 36.0 71.8 144.0
3 5.04 10.10 20.16 40.3 80.6 161.0
4 5.66 11.30 22.62 45.3 90.5 181.0
5 6.35 12.70 25.39 50.8 102.0 203.0
6 7.13 14.30 28.50 57.0 114.0 228.0
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer